製品の公開
RODAN soap dispenser RODX619E
RODAN soap dispenser RODX619E

    RODAN soap dispenser RODX619E

    Google翻訳”,
    埋め込み式の石鹸ディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、液体石鹸とローションに適したフランケ標準キー付きシリンダー錠、1リットルの石鹸タンク、前面のプッシュボタン、ステンレス鋼のネジが含まれていますとダウエル。寸法241x243 x 132 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      243.00 mm
      Overall width      241.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090069
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)243
    • 幅(mm)241
    • 奥行き(mm)132
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ