製品の公開
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のタッチフリーソープディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、非接触操作用の赤外線センサーアクティビティ、LEDディスプレイはバッテリーの状態を示し、4個必要。液体石鹸とローションに適した1.5Vアルカリ単三電池、800 ml石鹸タンク、0.6〜1.1 mlの石鹸に応じて、洗面台またはテーブルトップから300 mmを超える取り付け高さで、ステンレス鋼のネジとダウエルが含まれます。寸法120x296 x 107 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    技術仕様
    • Unique ref2000090070
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)296
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)107
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ