製品を公開する
RODAN toilet roll holder RODX672
RODAN toilet roll holder RODX672

    RODAN toilet roll holder RODX672

    Google翻訳,
    壁取り付け用スピンドルシステム付きダブルトイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、最大2ロール用。 Ø120mm、2番目のロールは、最初のロールの消費後に解放されます。スピンドルがあり、予備のロールは表示されません。ステンレス鋼のネジとダボが含まれます。寸法144x301 x 138 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      138.00 mm
      Overall height      301.00 mm
      Overall width      144.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • 固有参照番号2000090072
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)301
    • 幅(mm)144
    • 奥行き(mm)138
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.15
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 説明Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア