製品の公開
RODAN toilet roll holder RODX672E
RODAN toilet roll holder RODX672E

    RODAN toilet roll holder RODX672E

    Google翻訳”,
    凹型取り付け用スピンドルシステム付きダブルトイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、最大2ロール用。 Ø120mm、2番目のロールは、最初のロールの消費後に解放されます。予備のロールは表示されません。ステンレス鋼のネジとダボが含まれます。寸法184x341 x 138 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      138.00 mm
      Overall height      341.00 mm
      Overall width      184.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090073
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)341
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)138
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ