製品の公開
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、寸法500 x 380 x 230 mmのシームレス溶接ボウル、丸みを帯びたエッジ、70 mmのタップ棚、40 mmの背面直立、1 1/2"プラスチック製のオーバーフローパイプ、排水バックセントリック、溶接済みの取り付けブラケット、ステンレス鋼のネジとダウエルを含むプラグ廃棄物寸法600 x 276 x 500 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    技術仕様
    • Unique ref2000090081
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)276
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)7.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19 19
    • OmniClassタイトルService Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ