製品の公開
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレブラシホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、前面を折りたたむ、前面を閉じたカバー、フラッシングリムクリーナー付きの白いナイロンブラシ、取り付けに応じて左右どちらかの引き出し開口部、取り外し可能なプラスチックドリップトレイ、ステンレス鋼のネジとダウエルが含まれています。寸法107x230 x 97 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    技術仕様
    • Unique ref2000100000
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションToilet brush holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)107
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ