製品の公開
MAXIMA shelf for Maxima MAXT70-60
MAXIMA shelf for Maxima MAXT70-60

    MAXIMA shelf for Maxima MAXT70-60

    Google翻訳”,
    600または700mmの深さ、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、包括的棚ホルダーを備えたフランケ商用シンク用の棚。 MAXSシンク用(深さ600 mm、幅700 mm)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 686.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    技術仕様
    • Unique ref2000100003
    • コレクションセットCatering
    • コレクションComplementary parts catering
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)41
    • 幅(mm)686
    • 奥行き(mm)548
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4.23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_19
    • Uniclass2015詳細Commercial kitchen shelving and racking units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ