製品の公開
CAMPUS urinal stand BS550
CAMPUS urinal stand BS550

    CAMPUS urinal stand BS550

    Google翻訳”,
    床置き小便器、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、600mm間隔で1/2"の背面入口ボタンスプレッダー、11/2"の平らな穴あき廃棄物。寸法600x1076 x 260 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      260.00 mm
      Overall height      1,076.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting   Wall and floor mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G 1/2 B
      Minimum flushing capacity      2.00 liter
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Urinal stand
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    技術仕様
    • Unique ref2000100030
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションTrough urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1076
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)260
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_77
    • Uniclass2015詳細Slab urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ