製品の公開
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    Google翻訳”,
    洗面台、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.0 mm、タップレッジ付き95 mm、タップ穴なし、廃棄物G 1 1/2 B、ネジとダボを含む。幅2100mm、3つの洗面器、それぞれ600 x 340 x 130 mm
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      514.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      130.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Siphon diameter      DN40
      Spillway      No
      Distance between bowls      700.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000100037
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)514
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)17.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ