製品の公開
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の洗面台、壁を介したステンレス鋼ロッドによる隠し取り付け、メンテナンスルームによる固定とサービス、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、直径347 mmのシームレス溶接丸型ボウル、タップレッジなし、なしオーバーフロー、32 mm排水管を備えたシームレス溶接廃棄物、排水中心、埋め込み式トラップ取り付け用-トラップは含まれていません。ステンレス鋼のロッドとナットが含まれます。寸法500x105/160 x 425 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      425.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting   Bolt fix with duct wall
      Bowl height      81.00 mm
      Bowl depth      347.00 mm
      Bowl width      347.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Welded perforated waste (non removable)
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    技術仕様
    • Unique ref2000100058
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)425
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ