製品を公開する
SIRIUS utility sink BS352
SIRIUS utility sink BS352

    SIRIUS utility sink BS352

    Google翻訳,
    はめ込みまたは壁取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、スタンドパイプストレーナー付き1 1/2 "廃棄物、リフル付きドレンボード、40 mmリアアップスタンド、壁取り付けブラケットオプション。1つのボウル、右側のドレンボード、幅1100mm寸法1100x 357 x 550 mm(W x H x D)ボウルの寸法700 x 300 x 450 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Right

    技術仕様
    • 固有参照番号2000100063
    • 製品ファミリUtility sinks
    • 製品グループMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)357
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)13
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 説明Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア