製品の公開
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    Google翻訳”,
    アクアライントイレフラッシュバルブは、表面設置用で、洗浄量と流量が調整可能です。呼び径 DN 15。研磨クロムメッキ真鍮、プッシュキャップおよびネジ継手はクロムメッキプラスチック製。
    仕様
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    技術仕様
    • Unique ref2000100082
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションSelf closing WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_65
    • Uniclass2015詳細Pressure relief valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ