製品の公開
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    Google翻訳”,
    AQUALINEWC水洗バルブDN20は、表面設置用で、水洗量と流量を調整できます。磨かれたクロムメッキ真鍮、プッシュキャップ、クロムメッキプラスチック製のネジ継手。
    仕様
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    技術仕様
    • Unique ref2000100083
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションSelf closing WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ