製品の公開
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    Google翻訳”,
    床にシュラウドが付いた床置き型WCパン、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.6 mm、EN 997に認定されたフラッシング、最小の隠しフラッシングリム。 4リットルのフラッシング容量、直径100 mmのシュラウド付き水平「P」トラップ出口、中央に向かって先細りのプレスシート領域、すべてのエッジが湾曲、付属の取り付けプレートで固定(安全ネジを含む)。 4リットルフラッシュEN997が承認されました。灰色の便座付き
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      456.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    技術仕様
    • Unique ref2000100157
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションWCs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)456
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)17.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ