製品の公開
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    Google翻訳”,
    1つのA3000オープンシャワーフィッティングを制御するための有料給水用のAQUAPAYコイン式コントローラー。 1つのトークンのシャワー時間は、1秒単位で最大合計8分まで選択可能で、3分に事前設定されています。水が引き出されていないときのシャワー時間の自動中断。安全ロック付きの壁に取り付けるための頑丈なステンレス鋼ハウジング。トークンのモデル、24VDC。寸法240x220 x 130 mm(W x H x D)
    仕様
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      3.00000
      Token Coin      Token Coin

    技術仕様
    • Unique ref2000100340
    • コレクションセットShowers
    • コレクションPay water dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードSs_75_70_52_96
    • Uniclass2015詳細Water supply control systems

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ