製品の公開
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Google翻訳”,
    壁取り付け用シングル洗面台、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、サービスルームを介して壁に取り付けるための3本のネジ棒付き、シームレス溶接ボウル、40 mmタップレッジ、タップ穴なし、オーバーフローなし、1 1 / 4 "平らな穴あき廃棄物、隠し取り付けサイフォンDN32を含む。寸法450x 280 x 400 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    技術仕様
    • Unique ref2000100349
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)8.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ