製品を公開する
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX721C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX721C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX721C

    Google翻訳,

    壁取り付け用の靴とブーツのクリーニングユニット、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、40 x 40 mmフィート、廃棄物回転可能、入口直径1/2"。

    2つの洗浄場所には、スラッジトラップフィッティング、レバー作動付きハンドブラシ、サイフォン付きサンプバケットが含まれます。

    寸法1400x500 x 600 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      1,300.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      2.00000

    技術仕様
    • 固有参照番号2000100355
    • 製品ファミリSpecial cleaning units
    • 製品グループShoe and boot cleaning units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)500
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)31.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 説明Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア