製品の公開
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    Google翻訳”,
    2〜31個のA3000オープンシャワーフィッティングを制御するための有料給水用のAQUAPAYコイン式コントローラー。ユーザーガイド用のディスプレイと無料のシャワーの表示。キーで選択できます。 1コインのシャワー時間は1秒単位で最大8分まで選択可能で、3分にプリセットされています。水が引き出されていないときのシャワー時間の自動中断。安全ロック付きの壁に取り付けるための頑丈なステンレス鋼ハウジング。コインのモデルEURO0.50、24VDC。
    仕様
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    技術仕様
    • Unique ref2000100419
    • コレクションセットShowers
    • コレクションPay water dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_15
    • Uniclass2015詳細Coin-operated locks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ