製品の公開
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    Google翻訳”,
    壁に掛けられたトイレパン、壁を介したステンレス鋼ロッドによる隠し取り付け、メンテナンスルームによる固定とサービス、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.6 mm、EN 997に認定されたフラッシング、最小の隠しフラッシングリム。 4リットルのフラッシング容量、直径100 mmのシュラウド付き水平「P」トラップ出口、中央に向かって先細りのプレスシート領域、すべてのエッジが湾曲、280 mmのステンレス鋼ロッドとネジナット(付属)で壁に固定。寸法360x351 x 700 mm(B x H x T)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    技術仕様
    • Unique ref2000100444
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWCs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)351
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)17.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ