製品の公開
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Google翻訳”,
    ダクト壁に取り付けるためのキャンパスフロアスタンディングWCパン、グレード1.4301(304)ステンレス鋼から製造、パンとシュラウドの材料の厚さ1.5mm-サテンポリッシュ仕上げ。 WCにはステンレス鋼のPトラップ102mmo/dが組み込まれています。ダクト壁を通してWCを取り付けるために、別個の取り付けプレートと4本のボルトが用意されています。キャンパスWCには、破壊されやすい設備で個別の座席を必要としないプレスシートエリアがあります。ただし、シートとリッドは取り付けることができます。承認:4.5リットルのフラッシングについてはBSEN997に準拠しています。また、オーストラリアとドイツのテスト基準に準拠しています。シートと蓋なし寸法360x400 x 500 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    技術仕様
    • Unique ref2000100729
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWCs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)19.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ