製品の公開
CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Google翻訳”,
    壁取り付け用シングル小便器、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、楕円形ボウル、ステンレス鋼スプレッダー1/2 "、壁に向かって隠された水平出口、取り付けと固定はEN 80に準拠、隠しネジ、トラップDN50を含む、取り付けブラケットとドーム型廃棄物が含まれています。露出した槽と廃棄物の配管用のステンレス鋼スプレッダー1/2"付き。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    技術仕様
    • Unique ref2000100769
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSingle urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)733
    • 幅(mm)313
    • 奥行き(mm)341
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国南アフリカ
    • 製造国南アフリカ
    • 正味重量(kg)8.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ