製品の公開
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    丸いはめ込み盆地、上または下から取り付けることができます、ステンレス鋼、表面は高度に研磨され、材料の厚さ1 mm、ボウルの直径300 mm、オーバーフローなし、5/4 "の平らな穴あき廃棄物、下に取り付けるためのステンレス鋼ラグが含まれています。寸法340x187 mm(W x H)ボウルの寸法300 x 180 mm(W x H)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    技術仕様
    • Unique ref2000100793
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)187
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ