製品の公開
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806L
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806L

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806L

    Google翻訳”,
    クロムニッケル鋼トイレ洗面台の組み合わせ、ユーティリティルームの外に設置するためのサテン仕上げの表面は、ユーティリティルームに取り付けるための遠隔制御タップコンポーネントで背面からアクセスでき、ネジ付きピンで背面から固定します。取り付けスタンド、材料の厚さ 2 mm、壁のコンセントと開始/停止機能付きピエゾ ボタンを含む高い後壁付き、シームレス溶接されたトイレ ペーパー コンパートメントとトラップ付きのシームレスな成形洗面器、出口 DN 40。トイレ パン、材料の厚さ 1.6 mm、フル-左45度に配置された長さのスカート、トイレ洗浄用のピエゾボタン付きの何も隠れないボウルの縁、EN 997に準拠した洗浄認定、背面の水平出口DN 100。予混合された温水または冷水に接続するためのソレノイド付き。シングルフラッシュ技術を備えた結露防止の隠蔽水槽 (9 または 6 リットル) 供給電圧 24 V DC 固定材を含む。外形寸法 699 x 1000 x 669 (幅 x 高さ x 奥行き)
    仕様
    • body width 390 mm
      front access panel no
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 670 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 700 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting bolt mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 20 mm
      upstand height 150 mm
      WC height 400 mm
      WC position left
    技術仕様
    • Unique ref2000100956
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-washbasin-combinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_86
    • Uniclass2015詳細WC and washbasin combined units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ