製品の公開
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712

    Google翻訳”,
    ブーツ クリーニング ユニットは、滑らかで毛穴のない表面、無煙炭色の樹脂結合ミネラル素材で作られています。高さ調節可能な脚、亜鉛メッキ折りたたみグリッド、レバーバルブ付き手動ブラシ、グラブハンドル、ソールクリーニングブラシ、スプレーアレイ、DN 15 フィートバルブが付属します。 DN 100 廃棄物出口ユニット付き、垂直。寸法 600 x 425-450 x 900 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
    仕様
    • brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back no
      sump no
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    技術仕様
    • Unique ref2000101084
    • コレクションセットSpecial cleaning units
    • コレクションShoe and boot cleaning units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1340
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)66.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ