製品の公開
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    Google翻訳”,
    MIRANITレジンボンドミネラル素材製のQUADROシングル洗面台で、表面は滑らかで毛穴がありません(80°Cまでの耐熱性)。オーバーフローのないシームレスな長方形のボウル付き。一体型のブラケットと固定用の穴を備えた一体型の背面パネル。後部輪郭エッジ。三面エプロン。取り付け材料が含まれています(ハンガーボルトとダボ)。アルパインホワイトカラー洗面台の寸法1000x60 x 530(W x H x D)ボウルの寸法580 x 40/90 x 360(W x H x D)タップホール付き
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    技術仕様
    • Unique ref2000101159
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)16.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ