製品の公開
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    アーカイブ

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    仕様
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    技術仕様
    • Unique ref2000101165
    • コレクションセットWater management
    • コレクションComplementary parts water management
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)209
    • 幅(mm)164
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
    • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves