製品の公開
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Google翻訳”,
    メラミンコーティングされたチップボードで作られた教室用洗面器のベースキャビネット、色は白。床置きユニットは、黒い幅木と調節可能な脚、ハンドルとシリンダー錠付きの正面玄関、左または右のドアヒンジで3つの側面が閉じています。寸法570x720 x 390 mm(W x H x D)ドアヒンジ左
    仕様
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    技術仕様
    • Unique ref2000107663
    • コレクションセットWash place solutions
    • コレクションWashroom furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)16.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_12
    • Uniclass2015詳細Classroom storage units
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ