製品の公開
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Google翻訳”,
    メラミンコーティングされたチップボードで作られた教室用洗面器のベースキャビネット、色は白。床置きユニットは、黒い幅木と調節可能な脚、ハンドルとシリンダー錠付きの正面玄関、左または右のドアヒンジで3つの側面が閉じています。ドアヒンジ右
    仕様
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    技術仕様
    • Unique ref2000107664
    • コレクションセットWash place solutions
    • コレクションWashroom furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_12
    • Uniclass2015詳細Classroom storage units
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ