製品の公開
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Google翻訳”,
    壁取り付け用衛生バッグディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、エッジは溶接されていません、パッケージを保持するための船内ラグ、前面からの引き出し、含む。事前に取り付けられた両面粘着テープとステンレス鋼のネジとダボには、接着面をきれいにするためのクリーニング布が含まれています。寸法91x150 x 21 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    技術仕様
    • Unique ref2000101218
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHygiene bag dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)91
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary towel disposal bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ