製品の公開
RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601
RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601

    RODAN paper towel/soap dispenser combination RODX601

    Google翻訳”,
    ペーパータオル、壁取り付け用ソープディスペンサーの組み合わせ、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、フランケ標準キー付きシリンダー錠、側面の検査窓、積載量300〜400個のペーパータオルディスペンサー。畳み込みに応じて、液体石鹸とローションに適した紙、0.8リットルの石鹸タンク、プルレバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法358x325 x 134 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      358.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid soap
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101221
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)358
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ