製品の公開
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のゴミ箱、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたみ式自動閉鎖蓋、一体型バッグホルダー付き、フランケ標準キー付きシリンダー錠、ステンレス鋼ネジとダボが含まれています。容量約13リットル寸法355x540 x 110 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101345
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ