製品の公開
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Google翻訳”,
    ごみ箱用バッグホルダーRODX607、ねじ込み用、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm / 6 mm、ヒンジ付き、税込。ステンレス鋼のネジとナット。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101350
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションComplementary parts accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)441
    • 奥行き(mm)171
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_97
    • Uniclass2015詳細Wall-mounted furniture support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ