製品の公開
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Google翻訳”,
    ゴミ箱用の折りたたみ式自動閉鎖式蓋RODX607、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、フランケ標準キー付きシリンダー錠、ゴミ箱なし。
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101357
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションComplementary parts accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)192
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ