製品の公開
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335

    Google翻訳”,
    壁に設置するための洗浄ユニット、バリアフリーバージョン、耐破壊性、特に駐車場や駐車場の公共トイレ設備に適しています。サービスルームからアクセスできる機能コンポーネント。ハウジング、ユーザーエリア、ステンレス鋼製のボウル、表面にブラシをかけ、溶接したユニット一式。ボウルプロジェクション310mm。水と石鹸の配送用寸法475x530 x 470 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 470.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    技術仕様
    • Unique ref2000101447
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)475
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass2015詳細Recessed wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ