製品の公開
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Google翻訳”,
    前面または上面から取り付けるためのペーパータオルディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料強度1 mm、600枚のC折り単層ペーパータオルの容量。上から塗りつぶすことができます。寸法330x445 x 180 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000102672
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)445
    • 幅(mm)330
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ