製品の公開
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Google翻訳”,
    壁に取り付けるためのトイレットペーパーロールコンパートメント、ステンレス鋼、材料の厚さ2.0 mm、目に見える表面のサテン仕上げ。 1つのWCペーパーロール用の丸いインサートコンパートメント。正面からの取り付け。 4つの取り付け穴があり、固定材料が含まれています。寸法180x180 x 105 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    技術仕様
    • Unique ref2000102704
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ