製品の公開
Workroom sink SIRW772
Workroom sink SIRW772

    Workroom sink SIRW772

    Google翻訳”,
    MIRANITレジンボンドミネラル素材製の作業室用シンクで、表面に毛穴がなく滑らかです(80°Cまでの耐熱性)。蛇口の穴がなく、蛇口の踊り場の下側に穴を開けるためのマーキングが付いた、統合された蛇口の踊り場がある盆地。大きな内半径、2°の傾斜のある盆地の底。アルパインホワイトカラー。スタンドパイプバルブDN40x 200 mmおよびステンレス鋼製の保護ストレーナ(取り外し可能)。溶接された下部構造フレーム、洗面器の色で粉末コーティングされた、調整可能なベースフィート。取り付け材料が含まれています。寸法2000x300/800 x 700 mm(W x H x D)ボウルの寸法1960 x 283 x 555 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    技術仕様
    • Unique ref2000102721
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)156.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • OmniClassNumber23-25 41 11 13 11
    • OmniClassタイトルPlaster Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ