製品を公開する
Workroom sink SIRW775
Workroom sink SIRW775

    Workroom sink SIRW775

    5つ星のうち4.64.6(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    MIRANITレジンボンドミネラル素材製の作業室用シンクで、表面に毛穴がなく滑らかです(80°Cまでの耐熱性)。タップランディングのない盆地。大きな内半径、2°の傾斜のある盆地の底。アルパインホワイトカラー。溶接された下部構造フレーム、洗面器の色で粉末コーティングされた、調整可能なベースフィート。取り付け材料が含まれています。取り外し可能なスラッジバケット、廃棄物ユニットでのDN 40オーバーフロー、およびステンレス鋼製のDN25廃棄物出口スピゴットを含むねじ込み式廃棄物ユニットで排水します。 DN40ボールコックを備えた廃液ユニットにはチューブが完全に取り付けられています。廃棄物ユニットは90°回転可能。寸法2000x300/800 x 600 mm(W x H x D)ボウルの寸法1960 x 283 x 560 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code Miranit
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 560.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    技術仕様
    • 固有参照番号2000102725
    • 製品ファミリUtility sinks
    • 製品グループMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)800
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)160.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 説明Sinks
    • OmniClass 番号23-25 41 11 13 11
    • OmniClass タイトルPlaster Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア