製品の公開
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    Google翻訳”,
    靴とブーツのクリーニング ユニットは、毛穴のない滑らかな表面を備えた MIRANIT 樹脂結合ミネラル素材で作られています (耐熱温度 80°C)。壁掛け用。内側の半径が大きく、盆地の底部は 2° の傾斜があります。アルペンホワイトカラー。ステンレス鋼製の取り外し可能なスラッジバケットを含む、DN 100 水平出口を備えたネジの下にある廃棄物ユニットで排水します。廃棄物ユニットは90°回転可能。各洗い場にステンレス製のヒンジ付き格子が 1 つあります。溶接された基礎構造フレーム、盆地色で粉体塗装、調節可能なベースフィート。取り付け材料が含まれています。お客様ご用意のサイフォン用 幅1400mm
    仕様
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    技術仕様
    • Unique ref2000102728
    • コレクションセットSpecial cleaning units
    • コレクションShoe and boot cleaning units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ