製品の公開
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Google翻訳”,
    DN 20壁内フラッシュバルブに適したステンレス鋼製のスクワットパン、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、9リットルのフラッシング容量、円形の折り畳みエッジ(22 mm)および円形のフラッシングリム。後ろからの垂直接続、直径28 mmのネジ接続、内部DN 100廃棄物出口、固定材料、高さ調整が含まれています。寸法753x196 x 753 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    技術仕様
    • Unique ref2000102732
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSquat pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)755
    • 奥行き(mm)755
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_96
    • Uniclass2015詳細WC squatting pans
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ