製品の公開
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    Google翻訳”,
    WASHINO-MIRANITレジンボンドミネラル素材のアルパインホワイトカラーの子供用ウォッシュアンドプレイトラフ。 2つの洗浄場所があります。波状の洗面器、洗面器の内側と外側の半径が大きく、サージエッジが統合されており、各洗浄場所にタップ穴が付いたタップランディングがあります。スタンドパイプとしての廃棄物およびオーバーフローバルブG11/2B。固定用の一体型バックパネル。取り付け材料が含まれています。寸法1100x240 x 450 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    技術仕様
    • Unique ref2000103056
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)45.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ