製品を公開する
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW211
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW211

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW211

    Google翻訳,
    WASHINO-MIRANIT樹脂結合ミネラル素材、アルパインホワイトカラーで作られた継子の子供用ウォッシュアンドプレイトラフ。流域左上/右下のモデル。 4つの洗浄場所(高さ差100mmの2つの洗浄場所)付き。波状の洗面器、洗面器の内側と外側の半径が大きく、サージエッジが統合されており、各洗浄場所にタップ穴が付いたタップランディングがあります。 MIRANIT製のオーバーフロー機能付き一体型仕切り、青色(RAL5002)。それぞれ2つの洗浄場所用のスタンドパイプとしての廃液およびオーバーフローバルブG11/2B。各流域には1つの廃棄物出口があります(出口間の距離は1000mm)。固定用の一体型バックパネル。取り付け材料が含まれています。寸法2100x340 x 470 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    技術仕様
    • 固有参照番号2000103058
    • 製品ファミリWash basins
    • 製品グループWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)340
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主要素材ミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)90.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 説明Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア