製品の公開
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    Google翻訳”,
    WASHINO-MIRANIT樹脂結合ミネラル素材、アルパインホワイトカラーで作られた継子の子供用ウォッシュアンドプレイトラフ。流域右上/左下のモデル。 4つの洗浄場所(高さ差100mmの2つの洗浄場所)付き。波状の洗面器、洗面器の内側と外側の半径が大きく、サージエッジが統合されており、各洗浄場所にタップ穴が付いたタップランディングがあります。 MIRANIT製のオーバーフロー機能付き一体型仕切り、青色(RAL5002)。それぞれ2つの洗浄場所用のスタンドパイプとしての廃液およびオーバーフローバルブG11/2B。各流域には1つの廃棄物出口があります(出口間の距離は1000mm)。固定用の一体型バックパネル。取り付け材料が含まれています。寸法2100x340 x 470 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    技術仕様
    • Unique ref2000103059
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)340
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)90.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ