製品の公開
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のステンレス鋼ミラー、反射研磨面を備えたミラー、材料の厚さ1 mm、ユーザーに向かって傾斜したミラー面、6つの目に見える固定点が含まれます。ステンレス鋼のネジとダボ。寸法460x528 x 62 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    技術仕様
    • Unique ref2000103195
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)528
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア