製品の公開
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の電子フラッシュボタン付き折りたたみ式グラブレール、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、フラッシュボタン左、表面感を良くするための粗研磨、パイプ径32 mm、スターラップ形状、一体型トイレロールホルダー、電子フラッシュボタンフロントエリアには、誤った折り畳みの防止、ゴム製のストップアブソーバー、検査および認定された製品、ステンレス鋼のネジとダウエルを含む3つの固定穴を備えた厚さ4mmの取り付けプレート。寸法100x250 x 850(W x H xD)保護クラスIP40
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000103284
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ