製品の公開
CONTINA hinged grab rail CNTX73B
CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレットペーパーホルダーなしの折りたたみ式手すり、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、表面感を良くするための粗研磨、パイプ径32 mm、材料厚1.2 mm、誤った折り畳み防止、ゴムゴムストップアブソーバー、検査および認定製品、 3つの固定穴、ステンレス鋼のネジとダウエルを含む厚さ4mmの取り付けプレート。寸法100x250 x 850 mm(W x H x D)NormÖNORMB1600:2017に準拠(折りたたんだ場合、バーは部屋に向かって最大20cmを示します)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000103670
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア