製品の公開
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、ボウル左または右、2部オーバーフローチューブ付き11/2"廃棄物穴あきステンレス鋼管とプラスチック管、波紋付きのボウルに傾斜したドレンボード、強化ステンレス鋼ブラケット付きのドレンボード、100 mmの背面直立、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー加工された壁取り付け用のドリル穴で構成されています。MAXS117-120で構成されるセット+アンダーフレームMAXF120-60をねじ込みます
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    技術仕様
    • Unique ref2000104005
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ