製品の公開
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Google翻訳”,

    アンダーフレームにねじ込むための市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、穴あきステンレス鋼チューブで構成される2つの部分のオーバーフローチューブを備えた11/2"廃棄物プラスチックチューブ、波紋付きのドレンボードとボウルに傾斜、強化ステンレス鋼ブラケット付きのドレンボード、100 mmの背面直立、プレレーザー加工された壁取り付け用の穴あけ。

    MAXL112-140DW+MAXF140-70DWのセット

    仕様
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    技術仕様
    • Unique ref2000104032
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ