製品の公開
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用のタオルアーム、304 ステンレス鋼、ネジの固定を隠すための丸いカバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 238 x 54 x 70 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000106247
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションTowel & rob holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ