製品の公開
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用トイレブラシホルダー、ナイロンブラシ付き304ステンレス鋼ハンドル、ガラスカップ、ネジの固定を隠すための丸いカバー、ステンレス鋼ネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 115 x 340 x 140 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    技術仕様
    • Unique ref2000106249
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションToilet brush holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)340
    • 幅(mm)115
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ